A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
R-TNC-apa, egyenes, 1--pólusú
2-es csatlakozó
TNC-apa, egyenes, 1--pólusú
Kábel
FRPE árnyékolt fekete, 1 m
vezetékek száma
1
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BIS U-500-EF-01 | BIS U-500-EF-02 | |
|
24.255 HUF
Listás ár
|
26.195 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | R-TNC-apa, egyenes, 1--pólusú | R-TNC-apa, egyenes, 1--pólusú |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | TNC-apa, egyenes, 1--pólusú | TNC-apa, egyenes |
| Kábel | FRPE árnyékolt fekete, 1 m | FRPE árnyékolt fekete, 2 m |
| vezetékek száma | 1 | 1 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott