A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Védettség
IP67
Csatlakoztatható érintkezők száma
3
Csatlakozási keresztmetszet
0.14...0.34 mm²
Huzalok rögzítése
vágó-szorító technika
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
| BKS-S111-RT13 | BCC M333-0000-10-000-34X325-000 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | |
|
5.192 HUF
Listás ár
|
4.609 HUF
Listás ár
|
6.160 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 3 | 3 | 3 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Huzalok rögzítése | vágó-szorító technika | forrasztott kötés | csavarkapcsok |
| D kábelátmérő | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 32 VDC / 32 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott