Szelep kábelek
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC VB03-0000-10-055-PX0350-020 | BCC VB03-0000-10-056-PX0350-020 | |
|
4.317 HUF
Listás ár
|
3.856 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin | B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin |
|---|---|---|
| Funkciókijelző | LED sárga | - |
| Védőáramkör | Szupresszordióda | - |
| Kábel | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |