A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: zöld/sárga
PIN 2: barna
PIN 3: kék
PIN 2: barna
PIN 3: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tápkábelek
csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
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
| BCC A313-0000-10-097-PX03A5-050 | BCC A313-0000-10-097-PX03A5-060 | BCC A323-0000-10-097-PX03A5-050 | |
|
21.668 HUF
Listás ár
|
24.600 HUF
Listás ár
|
21.668 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | 7/8" anya, egyenes, 3 pólusú | 7/8" anya, egyenes, 3 pólusú | 7/8"-anya, ferde, 3--pólusú |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 6 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Védettség | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott