A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: sárga
PIN 2: szürke
PIN 3: rózsaszín
PIN 5: zöld
PIN 6: kék
PIN 7: barna
PIN 8: fehér
PIN 2: szürke
PIN 3: rózsaszín
PIN 5: zöld
PIN 6: kék
PIN 7: barna
PIN 8: fehér
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M16x0,75 anya, ferde, 8 pólusú
Kábel
PTFE árnyékolt, önkioltó fekete, 5 m
vezetékek száma
7
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-55...200 °C
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
| BKS-S 33M-TF-05 | BKS-S 33M-TF-02 | |
|
54.335 HUF
Listás ár
|
35.563 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M16x0,75 anya, ferde, 8 pólusú | - |
|---|---|---|
| Kábel | PTFE árnyékolt, önkioltó fekete, 5 m | - |
| vezetékek száma | 7 | - |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | - |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -55...200 °C | - |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | - |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
- |
Csak a CAD modell letöltése támogatott