A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
Védettség
IP67
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 33M-TF-02 | BKS-S 33M-TF-05 | |
|
35.563 HUF
Listás ár
|
54.335 HUF
Listás ár
|
|
| Védettség | IP67 | IP67 |
|---|---|---|
| csatlakozó | - | M16x0,75 anya, ferde, 8 pólusú |
| Kábel | - | PTFE árnyékolt, önkioltó fekete, 5 m |
| vezetékek száma | - | 7 |
| vezeték keresztmetszet | - | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -55...200 °C |
| Üzemi feszültség Ub | - | 60 VDC / 60 VAC |
| Kábelköpeny, szín | - | fekete |
| Engedély / megfelelőség | - |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott