Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0HLU

BCC M333-0000-10-000-13X350-000

Szerelhető csatlakozók

Védettség
IP67
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
3
Csatlakozási keresztmetszet
0.25...0.5 mm²
Huzalok rögzítése
vágó-szorító technika
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
IP67
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
3
Csatlakozási keresztmetszet
0.25...0.5 mm²
Huzalok rögzítése
vágó-szorító technika
D kábelátmérő
2.5...5.2 mm
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné