Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC0JCJ

BCC VA04-VA04-M415-T4075-1D7

Y elosztók

1-es csatlakozó
A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
3-as csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
24 VDC / 24 VAC
Kábel
PUR fekete, 0.17 m, vonólánchoz alkalmas

Terméktervezés
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
A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
3-as csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
24 VDC / 24 VAC
Kábel
PUR fekete, 0.17 m, vonólánchoz alkalmas
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Védettség
IP67/IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné