Összekötőkábelek
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-759-PS0434-003 | BCC M415-M414-3A-305-PS0434-003 | BCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 | |
|
-
Listás ár
|
14.463 HUF
Listás ár
|
14.835 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 5--pólusú | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 4--pólusú | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP68/IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |