Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0MMF

BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-010

Tápkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt
Kábel
PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt
Kábel
PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...85 °C
Üzemi feszültség Ub
630 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Védettség
IP65, IP67
Kábelköpeny, szín
fekete
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
UKCA
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné