A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kompakt kivitel menet nélkül
Méret
Ø 6.5 x 42 mm
típuscsalád
G06
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4E1-PSM30G-EP02 | BCS G06B4G-GSC40G-BP02 | |
|
66.975 HUF
Listás ár
|
63.464 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 6.5 x 42 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | G06 | G06 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2 m, TPU |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Védettség | IP65 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott