A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 12 x 60 mm
típuscsalád
M12
menet (A)
M12x1
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4D2-POM40C-S04G | BCS M12K4D2-GOM50C-S04G | BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | |
|
-
Listás ár
|
54.359 HUF
Listás ár
|
55.801 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| típuscsalád | M12 | M12 | M12 |
| menet (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | Ellenütemű NC(PNP)/NO(NPN) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 1...4 mm | 0,5...5 mm | 1...4 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | betanítható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4301) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PEEK | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -10...80 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC | 12...35 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP65 | IP67 | IP65 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott