A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
hatótávolság
8 mm
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-PSC80C-S04G | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | |
|
-
Listás ár
|
37.365 HUF
Listás ár
|
55.801 HUF
Listás ár
|
|
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| hatótávolság | 8 mm | 1...8 mm | 1...4 mm |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4305) | Nemesacél (1.4301) |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -25...85 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC | 12...35 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Méret | - | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 12 x 60 mm |
| típuscsalád | - | M18 | M12 |
| menet (A) | - | M18x1 | M12x1 |
| Kapcsolási frekvencia | - | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | - | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Aktív felület, anyag | - | PBT | PTFE |
| Védettség | - | IP67 | IP65 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott