A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 70.5 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-213-E5-E-S27 | BES 515-360-SA12-S4-T | BES 515-360-S4-C | |
|
-
Listás ár
|
47.790 HUF
Listás ár
|
29.610 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 70.5 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 250 Hz | 200 Hz | 600 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4305) | Nemesacél (1.4571) | Nemesacél (1.4305) |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | csatlakozó, M12x1-apa | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 20...250 VAC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP68, BWN Pr.27 szerint | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott