A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
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
| BES M12EI-PSC40B-S04G | BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | BES M12EI-PSC40A-S04G-S | |
|
25.977 HUF
Listás ár
|
26.941 HUF
Listás ár
|
36.839 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz | 80 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | Nemesacél (1.4404) | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | LCP | LCP | nemesacél |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | - | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | - | - |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
| Védettség | - | IP68 | IP67 |
| Mágneses térnek ellenálló | - | - | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| további tulajdonságok | - | - |
1. tényező hegesztésálló |
Csak a CAD modell letöltése támogatott