A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyzetes kivitel 80 mm magassággal
Méret
112 x 80 x 40 mm
kiképzés
80x80
Beépítés
szintben
hatótávolság
50 mm
Kapcsolókimenet
polarizált záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES Q80KA-GSH50B-S04Q | BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | |
|
68.903 HUF
Listás ár
|
68.903 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 112 x 80 x 40 mm | 112 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 80x80 | 80x80 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 50 mm | 50 mm |
| Kapcsolókimenet | polarizált záró (NO) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 90 Hz | 70 Hz |
| Ház anyaga | PPE | PPE |
| Aktív felület, anyag | PPE | PPE |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...55 VDC | 10...36 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott