A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 5 x 29 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
rugalmas átmeneti időszak
átlátható feltételek
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05EB1-POC08B-S26G | BES M05ED-POC15B-S26G | BES M05EB1-POC15B-S26G | BES M05EB1-NOC08B-S26G | |
|
29.346 HUF
Listás ár
|
35.915 HUF
Listás ár
|
29.346 HUF
Listás ár
|
29.346 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 29 mm |
|---|---|---|---|---|
| kiképzés | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0,8 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 0,8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) | NPN nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 5000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M5x0,5 apa | Csatlakozó, M5x0,5 apa | Csatlakozó, M5x0,5 apa | Csatlakozó, M5x0,5 apa |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott