A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nyomásálló induktív érzékelők
Méret
64.2 x 52.37 mm
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
Ház anyaga
nemesacél
csatlakozó
1/2”-20 UNF-2A
Üzemi feszültség Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/2.062"-S21 | BES 516-200-S8/2.062"-S21 | |
|
-
Listás ár
|
158.647 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 64.2 x 52.37 mm | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ |
|---|---|---|
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz | 20 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél |
cink alumínium |
| csatlakozó | 1/2”-20 UNF-2A | csatlakozó, 1/2”-20 UNF-2A-apa, 3--pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| kiképzés | - | Ø 12.7 mm |
| Beépítés | - | szintben |
| hatótávolság | - | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | - | záró (NO) |
| Aktív felület, anyag | - | duroplaszt |
| Környezeti hőmérséklet | - | -25...70 °C |
| Nyomásállóság max. | - | 206 bar |
| Védettség | - | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott