Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIC0077

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A

Induktív csatlakozók a jelátvitelhez

Funkció
Jelátvitel
Jelforma
egyirányú
Digitális kimenetek
2x PNP
Átviteli távolság
0...2.5 mm
Komponensek
Base
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Funkció
Jelátvitel
Jelforma
egyirányú
Digitális kimenetek
2x PNP
Átviteli távolság
0...2.5 mm
Komponensek
Base
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú, 0,30 m, PUR
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett, bevonatos
Méret
Ø 12 x 68 mm
Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné