Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIP0008

BIP CD2-B014-01-EP02

Induktív helyzetérzékelők

Méret
35 x 35 x 31 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, árnyékolás
nem
Ház anyaga
PA

Terméktervezés

Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
35 x 35 x 31 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, árnyékolás
nem
Ház anyaga
PA
mérési tartomány
0...14 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 4...20 mA
kimeneti karakterisztika
beállítható
ismétlési pontosság BWN szer.
±80 µm
linearitás maximális eltérése
±250 µm
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cURus
WEEE
működési elv
Induktív pozíciómérő rendszer
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné