Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIP001W

BIP CD2-T017-01-EB02

Jelátvitel analóg kimeneti jelekkel 4...20 mA (magas EMC-ellenállás)

csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, árnyékolás
igen
Ház anyaga
PA
mérési tartomány
0...17 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 4...20 mA
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
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, árnyékolás
igen
Ház anyaga
PA
mérési tartomány
0...17 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 4...20 mA
kimeneti karakterisztika
beállítható
ismétlési pontosság BWN szer.
±50 µm
linearitás maximális eltérése
±250 µm
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cURus
WEEE
működési elv
Induktív pozíciómérő rendszer
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné