Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIR000F

BIR 01-0600-K15ALA-000S92

Jelátvitel analóg kimeneti jelekkel 0...10 V (egyszerű kezelés)

csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
600 mm
Interfész
Analóg, feszültség: V1.1
IO-Link
Analóg, feszültség: 0…10 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
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
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
600 mm
Interfész
Analóg, feszültség: V1.1
IO-Link
Analóg, feszültség: 0…10 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
működési elv
Inductive Rapid Positioning System
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné