A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kontraszt szkenner
típuscsalád
6K
Méret
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Kontrasztérékelők
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-002-P-S75 | BOS 6K-UI-LD10-S75 | |
|
98.030 HUF
Listás ár
|
77.173 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Méret | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfész | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
| bemeneti funkció |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
| működési elv | Kontrasztérékelők | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, fókuszált | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | fókuszált | fókuszált |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | 0.7 x 0.7 mm 250 mm-nél | 0.7 x 0.7 mm 250 mm-nél |
| hatótávolság | 1...250 mm | 1...250 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott