A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban
horonyalak
C-horony
Méret
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 2 m
Alkalmazás
Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 | |
|
13.098 HUF
Listás ár
|
14.325 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | C-horony | C-horony |
|---|---|---|
| Méret | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Alkalmazás | Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való. | Objektumfelismerés |
| Rögzítés |
C-horony Sommer Festo horony, 10-es |
M2 csavar |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 7000 Hz | 500 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott