A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
M12-es csatlakozókkal és különböző burkolatanyagokkal
Méret
Ø 12 x 50 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
| BMF 12M-NS-D-2-S4 | BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
30.355 HUF
Listás ár
|
28.168 HUF
Listás ár
|
18.444 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 50 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | PA 12 | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 3000 Hz | 500 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| horonyalak | - | T-horony | C-horony |
| Kábel | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m |
| Alkalmazás | - | - | Objektumfelismerés |
| Rögzítés | - | - | M2 csavar |
Csak a CAD modell letöltése támogatott