A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők több horonyformához
Méret
25 x 11.9 x 26 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 3--pólusú
Alkalmazás
Objektumfelismerés
Ház anyaga
alumínium
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 32M-NS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | |
|
21.595 HUF
Listás ár
|
21.595 HUF
Listás ár
|
22.340 HUF
Listás ár
|
40.034 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm | 11 x 11 x 32 mm | 26 x 15 x 24 mm |
|---|---|---|---|---|
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú | - |
| Alkalmazás | Objektumfelismerés |
Körprofilú hengerek Pneumatikus hengerek trapézhoronnyal |
Pneumatikus hengerek vonórudakkal Pneumatikus henger DUO sínnel Körprofilú hengerek profilhenger |
- |
| Ház anyaga | alumínium | alumínium | PBT | alumínium |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | PNP záró (NO) | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Rögzítés | - | tömlőbilinccsel | - | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott