A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
M12-es csatlakozókkal és különböző burkolatanyagokkal
Méret
Ø 12 x 50 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
Sárgaréz
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
| BMF 12M-PS-C-2-S4 | BMF 305M-PS-W-2-S4 | BMF 305M-PS-C-2-S4 | |
|
30.355 HUF
Listás ár
|
30.792 HUF
Listás ár
|
20.849 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 50 mm | 33.5 x 5 x 33.5 mm | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm |
|---|---|---|---|
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Ház anyaga | Sárgaréz | alumínium | alumínium |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 10 Hz | 10000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| horonyalak | - | változó | változó |
| Alkalmazás | - |
nagyobb aktorok Hegesztési tartomány |
nagyobb aktorok |
| Rögzítés | - | BMF 305-HW* tartóidom | BMF 305-HW* tartóidom |
| Mágneses térnek ellenálló | - | hegesztésálló (AC) | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott