A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban
horonyalak
C-horony
Méret
24 x 3 x 3.75 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR szilikontömlővel, 0.3 m
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-PS-C-2A-SA93-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3 | BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | |
|
26.677 HUF
Listás ár
|
18.444 HUF
Listás ár
|
42.971 HUF
Listás ár
|
34.952 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | C-horony | C-horony | C-horony | C-horony |
|---|---|---|---|---|
| Méret | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, 4--pólusú |
| Kábel | PUR szilikontömlővel, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Alkalmazás | Pneumatikus henger C-horonnyal, pl. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*nem alkalmas a Festo ADVC és AEVC típuscsaládhoz) | Objektumfelismerés | Pneumatikus henger C-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | Pneumatikus henger C-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. |
| Rögzítés | felülről C-horonyba illeszthető | M2 csavar | felülről C-horonyba illeszthető | felülről C-horonyba illeszthető |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 500 Hz | - | 15 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Tanítási funkció | - | - | 8 kapcsolási pont | 2 kapcsolási pont |
| Interfész | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott