BNI006J
IO-Link szeleptömb-csatlakozók
Típuskód:
BNI IOL-750-V08-K007
felfüggesztve
- kivitel
- Szeleptömb-csatlakozó
- Alkalmazás
-
Festo D-Sub aljzattal, 25 pólusú, GND a 25-ös érintkezőn
Bosch Rexroth LS04
Bürkert 8640-es típus - Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
- kábelhossz L
- 0.6 m
- Kimenetek, szám
- 24
- Összegáram UA, aktor
- 4 A
- Funkció
-
3 pólusú csatlakozó
Aktor táp a Pin 1-en - Ház anyaga
- PA
- Méret
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...55 °C
- Védettség
- IP40, bedugaszolt állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 3.5 ms
- KI folyamatadatok
- 4 bájt
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02