A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Gazdaságos terepi modulok (Black Line)
Interfész
EtherNet/IP
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
kijelző
igen
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-302-105-R015 | BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI EIP-508-105-R015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
278.114 HUF
Listás ár
|
162.000 HUF
Listás ár
|
334.935 HUF
Listás ár
|
286.335 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|---|
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| kijelző | igen | nem | igen | igen |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | 7/8"-apa, 4--pólusú | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt | 7/8"-apa, 4--pólusú | 7/8"-apa, 4--pólusú |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | 7/8"-anya, 4--pólusú | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt | 7/8"-anya, 4--pólusú | 7/8"-anya, 4--pólusú |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Összegáram UA, aktor | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Ház anyaga | műanyag |
műanyag nemesacél, Inserts |
műanyag | cink présöntés, nikkelezett |
| Méret | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -40...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67 |
IP68 IP69K |
IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| A szállítmány tartalma | - |
földelőszalag M4x6 csavar |
- | - |
| További interfészek | - | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-osztály | - | - | A típus | A típus |
| IO-Link verzió | - | - | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Eltérés az alaptípustól | - | - | - | HTTPS alapértelmezett; IP-cím: 192.168.1.254 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott