A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
IO-Link Master – Intelligens interfész az Ön automatizálási rendszeréhez
Interfész
EtherNet/IP
További interfészek
4x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
rugalmas átmeneti időszak
átlátható feltételek
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-502-105-R015 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
296.055 HUF
Listás ár
|
168.075 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| További interfészek | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-osztály | A típus | A típus |
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 2 A |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | 7/8"-apa, 4--pólusú | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | 7/8"-anya, 4--pólusú | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 9.0 A | 16 A |
| Összegáram UA, aktor | 9.0 A | 16 A |
| Ház anyaga | műanyag |
műanyag nemesacél, Inserts |
| Méret | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -40...70 °C |
| Védettség | IP67 |
IP68 IP69K |
| IO-Link verzió | 1.1 | 1.1.3 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT parsed |
| kijelző | - | nem |
| Nincs az egységcsomagban | - |
Feliratos tábla Vakdugó |
| A szállítmány tartalma | - |
földelőszalag M4x6 csavar |
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott