Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI00CZ

BNI IOL-803-102-R036

Kompakt LED-es jelzőlámpa 6 szegmenssel és IP67-es védettséggel

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
6
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

A SmartLight Indicator egy modern, rendkívül rugalmas LED-állapotjelző, amely hatékony kezelői útmutatást nyújt közvetlenül a felhasználási helyszínen. Hat egyenként vezérelhető, fényes LED-szegmensével és sokféle üzemmódjával lehetővé teszi a folyamatok, állapotok vagy irányok egyértelmű, intuitív megjelenítését.

Az „IOLink” segítségével a rendszer gyorsan integrálható és kényelmesen vezérelhető – beleértve az innovatív Expansion Mode-ot is, amelynek segítségével két jelzőfény működtethető egyetlen porton keresztül.

Opcionálisan a SmartLight Indicator beépített Time-of-Flight érzékelővel is kapható, amely precíz, színtől és felülettől független tárgyfelismerést tesz lehetővé Pick-to-Light alkalmazásokhoz. Így a SmartLight Indicator minimális kábelezési igény mellett támogatja a megbízható, Ipar 4.0-kompatibilis kezelői útmutatást. 

Szegmens‑Mód 

  • Kijelző 1, 2, 3 vagy 6 szegmens 

  • Színek és villogási minták szabadon meghatározhatók 

  • Irányjelzés lehetséges (pl. a felvétel irányának jelzése) 

Szint‑Mód 

  • Folyamatos értékek kijelzése (pl. nyomás, időzítő, darabszám) 

  • Akár 720°-os elforgatás lehetséges 

  • Színváltás határértékeknél (pl. zöld → piros kritikus értékeknél) 

Run‑Light‑Mód 

  • Dinamikus futófény-kijelző 

  • A sebesség, az irány és a hossz szabadon konfigurálható

  • Ideális folyamat előrehaladásának vagy várakozási helyzetek jelzésére 

Bekapcsolási mód (SIO) 

  • Két különböző állapot meghatározása 

  • Az adott állapot vezérlése a 2. pin segítségével, IO-Link nélkül 

A SmartLight Indicator így vizuális egyértelműséget, nagyfokú rugalmasságot és az IO-Link előnyeit ötvözi egy rendkívül kompakt formátumban. Tökéletes megoldás a modern, kollaboratív munkahelyekhez. 

Alkalmazási példa

Papírmentes áruösszeállítás

Vége a végtelen komissiózási vagy szedési listáknak. A kivevőre szerelt SmartLight Indicator színekkel jelzi a munkatársainak, hogy melyik cikket kell kivenni. Ezzel célzottan elkerülhetők a komissiózás során előforduló hibák, ami biztosítja a folyamat minőségét. Sőt: a fényes LED-ek nemcsak a megfelelő raktárrekeszre mutatnak, hanem egyidejűleg a töltöttségi szintet és további információkat is jelenítenek meg.

Balluff Engineering Tool

Lehetőség a SmartLight Indicator egyszerű üzembe helyezésére és konfigurálására
További információk

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
6
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
színkör üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Kiegészítő funkció
Daisy Chain (2x készülék IO-Link-portonként)
Méret
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó
PPS
Rögzítés
M22 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
8.4 ms
BE folyamatadatok
2 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt
Besorolások
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné