Balluff Engineering Tool
Üzembe helyezés és konfiguráció

Elérhető:
1 -féle változat
A Balluff Engineering Tool (BET) az IO-Link eszközök gyártófüggetlen üzembe helyezéséhez és konfigurálásához áll rendelkezésre.
A szoftver segítségével gyorsan és egyszerűen áttekintheti topológiájukat, és nyomon követheti az összes csatlakoztatott IO-Link eszköz állapotát. Emellett hatékonyan paraméterezheti és üzembe helyezheti az eszközöket, valamint kezelheti az egyes eszközök vagy teljes topológiák paramétereit. A topológiák dokumentálására és a bemenetek és kimenetek tesztelésére szolgáló funkciók szintén rendelkezésre állnak a szoftverben, csakúgy, mint az IP-címek egyszerű hozzárendelése.
A Balluff Engineering Tool BET a Balluff intelligens automatizálási és felügyeleti rendszerének része, amely szabványosított működési, konfigurációs és diagnosztikai koncepciókkal rendelkező eszközök széles skálájából áll.
Jellemzők
- Egyszerűbb és gyorsabb beállítás az IO-Link eszközök gyártónként - akár PLC nélkül is
- csökkentett indítási idő és kevesebb hiba az IO-Link mentésével és újrafelhasználásával.eszközbeállítások
- a vezetékezési hibák elkerülése és az időigényes hibaelhárítás csökkentése az IO-Link vezetékezés indítás előtti tesztelésével
- a teljes IO-Link topológia és annak állapotának áttekintése
- a Balluff intelligens automatizálási és felügyeleti rendszerének része
Elérhetőség
1 találat
Megrendelés kódja | Ár | Leírás | Tevékenységek |
---|---|---|---|
![]() BAI BET - Balluff Engineering Tool -BAI BET - Balluff Engineering Tool - |
The Balluff Engineering Tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available in the variants Basic and Standard. Functional scope Basic version: Parameterization of IO Link devices, topology overview, display of IO Link events & device status, topology documentation, planning editor. 1 Balluff network module can be operated simultaneously, no license purchase necessary. Standard version: all functions of the basic version, save and restore topologies, copy & paste of parameters, parameter sets for saving device settings, IO check, user administration. Depending on the license, 2-20 Balluff network modules can be operated simultaneously. |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.