A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Silver Line - Fém házban lévő hálózati modulok speciális alkalmazásokhoz
Interfész
Profinet
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Fast Start-Up (FSU)
igen
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-508-005-Z015 | BNI PNT-508-105-Z015 | BNI PG3-508-0C5-Z015 | |
|
318.330 HUF
Listás ár
|
289.332 HUF
Listás ár
|
298.080 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | Profinet | Profinet | Profinet |
|---|---|---|---|
| További interfészek | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-osztály | A típus | A típus | A típus |
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | igen | igen | igen |
| kijelző | nem | igen | nem |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | 7/8"-apa, 5--pólusú | 7/8"-apa, 5--pólusú | 7/8"-apa, 5--pólusú |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | 7/8"-anya, 5--pólusú | 7/8"-anya, 5--pólusú | 7/8"-anya, 5--pólusú |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Összegáram UA, aktor | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett |
| Méret | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| IO-Link verzió | 1.1 | 1.1 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | igen | igen | igen |
| Interface IIoT | - | - | REST API, MQTT parsed |
Csak a CAD modell letöltése támogatott