Silver Line - Fém házban lévő hálózati modulok speciális alkalmazásokhoz
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BNI PG3-508-0C5-Z015 | BNI PG3-508-0C5-R015 | |
|
298.080 HUF
Listás ár
|
298.080 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| További interfészek | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-osztály | A típus | A típus |
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | igen | igen |
| kijelző | nem | nem |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | 7/8"-apa, 5--pólusú | 7/8"-apa, 5--pólusú |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | 7/8"-anya, 5--pólusú | 7/8"-anya, 5--pólusú |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 9.0 A | 9.0 A |
| Összegáram UA, aktor | 9.0 A | 9.0 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | műanyag |
| Méret | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 42.9 x 226 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| IO-Link verzió | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | igen | igen |

Az ipari hálózatépítés újragondolása
A Balluff kibővített hálózati portfóliója új mércét állít fel a felhasználóbarátság és az Ön igényeinek megfelelő termék gyors elérhetősége terén. Ami megmarad, az a jó: Balluff termékek, amelyek a minőséget, az innovációt és a megbízhatóságot képviselik.
Fedezze fel Black, Silver, Washdown és Safe Line termékcsaládjainkat, amelyek különösen gyors választékot kínálnak hálózati elemeinkből. Válassza ki az Ön számára megfelelő megoldást három teljesítményosztály közül.