Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az ipari hálózatok újragondolása

Találja meg könnyedén amit keres

A Balluff kibővített hálózati portfóliója új mércét állít fel a felhasználóbarát működés és az Ön igényeinek megfelelő termék gyors elérhetősége terén. Ami jó, az megmaradt: a Balluff termékek, amelyek a minőséget, az innovációt és a megbízhatóságot képviselik.

Ismerd meg termékcsaládjainkat: Black Line, Silver Line, Washdown Line, Safe Line, melyek különösen gyors választást biztosítanak hálózati komponenseink közül. Három teljesítményosztály közül választhatsz, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbb megoldást.

Balluff hálózati komponensek - a minőség önmagáért beszél

Erőteljes és megbízható komponenseinket kifejezetten arra terveztük, hogy minden szinten hatékonyan továbbítsák az információkat. Ez különösen fontos, ha magas védelmi típusokra, robusztus kialakításra, magas hőmérsékletű környezetre, vagy speciális biztonságra van szükség.

A nagy teljesítményű ipari hálózatok és az IO-Link kommunikációs szabvány intelligens kombinációja megbízható és rugalmas információcserét tesz lehetővé különféle alkalmazási területeken.

Black line

Silver line

Washdown Line

Safety line

A középpontban egy erős ár-teljesítmény aránnyal.

A különleges robusztusságot igénylő speciális alkalmazásokra összpontosító termékek.

IP69K környezetbe való alkalmazásokhoz.

Biztonságos hálózati komponensek biztonsági alkalmazásokhoz.


Három teljesítményosztály a még nagyobb rugalmasság érdekében

Entry

Standard

Advanced

Termékleírás

Az IO-Link eszközök automatizálási rendszerébe történő egyszerű integrálására és a szabványos IO-Link alkalmazások megoldására tervezték.

Nagyobb teljesítményt biztosít az automatizálás skálázásához és a nagyobb rugalmasságot igénylő alkalmazások megoldásához.

Igényes alkalmazások megoldására tervezték. IO-Link eszközök zökkenőmentes csatlakoztatása, nagy teljesítményű kimenetek és a fejlett IIoT funkciók kihasználása.

Több protokollt tartalmazó

Egyetlen protokoll

M12 L-kódolású

7/8"

Intuitív webes felhasználói felület

Daisy Chaining

Teljes áram / Max. Kimeneti áram portonként

4A / 0,5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(elemzés nélkül)

(elemzés)

(elemzés)

Közös platform a hardver és a szoftver számára

REST API

A típusú kikötőosztály

B típusú kikötőosztály

Bővíthető IIoT funkciók

További hálózattechnológiai témák
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné