Silver Line - Fém házban lévő hálózati modulok speciális alkalmazásokhoz
OPC UA
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-538-1B5-Z067 | BNI XG5-538-0B5-R067 | |
|
226.800 HUF
Listás ár
|
210.600 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| További interfészek | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-osztály | A típus (4x) + B típus (4x) | A típus (4x) + B típus (4x) |
| Maximális kimeneti áramerősség | 4 A | 4 A |
| kijelző | igen | nem |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 12x PNP, 3-as típus | 12x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 12x PNP | 12x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 16 A | 16 A |
| Összegáram UA, aktor | 16 A | 16 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett |
műanyag nemesacél, Inserts |
| Méret | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -40...70 °C |
| Védettség | IP67 |
IP68 IP69K |
| IO-Link verzió | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | igen | igen |
| Nincs az egységcsomagban |
Feliratos tábla Vakdugó |
Feliratos tábla Vakdugó |
| A szállítmány tartalma |
földelőszalag M4x6 csavar |
földelőszalag M4x6 csavar |

Az ipari hálózatépítés újragondolása
A Balluff kibővített hálózati portfóliója új mércét állít fel a felhasználóbarátság és az Ön igényeinek megfelelő termék gyors elérhetősége terén. Ami megmarad, az a jó: Balluff termékek, amelyek a minőséget, az innovációt és a megbízhatóságot képviselik.
Fedezze fel Black, Silver, Washdown és Safe Line termékcsaládjainkat, amelyek különösen gyors választékot kínálnak hálózati elemeinkből. Válassza ki az Ön számára megfelelő megoldást három teljesítményosztály közül.