Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI00LL

BNI IOL-811-205-K037

Black Line - Intelligens LED jelzőtorony modern műanyag házban

működési elv
Jelzőfény hangmodullal és stroboszkópos fénnyel
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Szegmensek, max. szám
4
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

SmartLight Black Line:
Kompromisszumok nélküli LED-jelzőoszlopok

A SmartLight Black Line a SmartLight jelzőoszlopok legerőteljesebb változata. Olyan alkalmazásokhoz fejlesztették ki, ahol a legmagasabb szintű láthatóság, a gyorsan felismerhető folyamatinformációk és a vezérlés maximális rugalmassága szükséges – meglévő berendezésekben is. 

Beépített StrobeLight funkcióval, kibővített üzemmódokkal és az Ultimate móddal a Black Line új mércét állít a gép- és folyamatmegjelenítés terén. 

A Black Line azoknak a felhasználóknak szól, akik többet várnak el, mint a klasszikus állapotjelzők. Legyen szó biztonsági szempontból kritikus folyamatokról, rendkívül dinamikus berendezésekről vagy komplex állapotvizualizációról, a SmartLight Black Line gondoskodik arról, hogy az információk azonnal láthatóak és helyesen értelmezhetőek legyenek. 

A Black Line SmartLight jelzőoszlopok előnyei


Kiváló láthatóság

még nagy távolságból és erős környezeti fény mellett is


Erős villanófény

beépített villanófény, hibák vagy riasztások jelzésére.


Sokoldalú és felhasználóbarát

különböző üzemmódok és egyszerű beállítási lehetőségek révén.


Egyszerű utólagos felszerelés

A Silver Line SmartLight beállításai átvehetők.

StrobeLight:
Beépített villanófény, amelyet senki sem hagyhat figyelmen kívül

Különleges kiemelkedő jellemzője a beépített, rendkívül erős villanófény, a StrobeLight. Ez különös figyelmet kelt zavarok, riasztások vagy biztonsági szempontból fontos események esetén. Kiegészíti a klasszikus LED-jelzéseket, és kritikus eseményeket is azonnal láthatóvá tesz zavaros vagy zajos környezetben is.

Ultimate mód:
a LED-ek közvetlen vezérlése folyamatadatokon keresztül

A jól ismert SmartLight módok mellett a Black Line az Ultimate módot is kínálja. Ultimate módban a színek, intenzitások és effektusok közvetlenül a folyamatadatok alapján vezérelhetők – bonyolult, nem ciklikus paraméterezés nélkül. Funkcionálisan az Ultimate mód a Flexible módnak felel meg, azonban intuitívabb és hatékonyabb a használata.

Bevált módok, továbbfejlesztett teljesítménnyel

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Szegmens mód:

akár 6 szegmens, szabadon programozható

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Level mód:

folyamatos értékek megjelenítése (szint, nyomás, pozíció)

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Futófény mód:

dinamikus futófényeffektusok

A Black Line LED-jelzőoszlopok használata

A zavarok és riasztások egyértelmű jelzése

Rugalmas folyamatmegjelenítés

Szint vagy pozíciók megjelenítése

A zavarok és riasztások egyértelmű jelzése

A StrobeLight erős villanófény és hangjelzés segítségével egyértelműen jelzi a hibákat és a biztonsági szempontból fontos eseményeket.

Rugalmas folyamatmegjelenítés

A testreszabható színspektrum és az egyénileg konfigurálható módok lehetővé teszik a folyamatok egyértelmű vizualizálását a működés közben.

Szint vagy pozíciók megjelenítése

Vizualizálja a folyamatában a töltöttségi szinteket, pozíciókat vagy nyomást. A testreszabható színek segítik az állapot vizualizálását.

A zavarok és riasztások egyértelmű jelzése

Rugalmas folyamatmegjelenítés

Szint vagy pozíciók megjelenítése

Balluff Engineering Tool

Lehetőség a SmartLights egyszerű üzembe helyezésére és konfigurálására
További információk

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Jelzőfény hangmodullal és stroboszkópos fénnyel
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Szegmensek, max. szám
4
Elődefiniált színek
piros
zöld
sárga
kék
Magenta
cián
fehér
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Hangerő max.
95 dB
Beállítási lehetőség
Display
Strobe light
Hangerősség
Kiegészítő funkció
Extended mode
Méret
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó
PBT GF30
Rögzítés
M18x1 anya
Környezeti hőmérséklet
-25...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
16 bytes
Besorolások
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné