A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel, valamint PMMA-val mint az aktív felület anyagával
típuscsalád
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
RS485
Analóg, áram: 4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
2x PNP: záró/nyitó (NO/NC)
Analóg, áram: 4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
2x PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
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
| BOD 26K-LBR04-S115-C | BOD 26K-LBR05-S115-C | |
|
391.870 HUF
Listás ár
|
391.870 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Méret | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfész |
RS485 Analóg, áram: 4…20 mA lineárisan növekvő/csökkenő 2x PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
RS485 Analóg, áram: 4…20 mA lineárisan növekvő/csökkenő 2x PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikus távolságérzékelő | Optoelektronikus távolságérzékelő |
| optikai működési elv | Háromszögelés | Háromszögelés |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | 1.5 x 3.25 mm 100 mm-nél | 2 x 4.5 mm 300 mm-nél |
| hatótávolság | 30...100 mm állítható | 80...300 mm állítható |
| Pontosság | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Ismétlési pontosság | 0,25% FS | 0,25% FS |
| felbontás | 0.1% FS | 0.1% FS |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott