A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Optoelektronikai távolságérzékelők
típuscsalád
24K
Méret
50 x 21 x 50 mm
Interfész
IO-Link: 1.0
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LI04-S92 | BOD 24K-LPI07-S4 | |
|
351.240 HUF
Listás ár
|
371.604 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Méret | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Interfész | IO-Link: 1.0 |
IO-Link: 1.1 Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikus távolságérzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Háromszögelés | Háromszögelés |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | 1 x 1 mm 100 mm-nél | 1 x 1 mm 100 mm-nél |
| hatótávolság | 50...100 mm | 50...100 mm |
| Pontosság | ±0.5 % | ±0.5 % |
| Ismétlési pontosság | ± 0.25 % | ± 50 µm |
| felbontás | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | műanyag | műanyag |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott