Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOD0024

BOD 24K-LA03-S92

Optoelektronikai távolságérzékelők

típuscsalád
24K
Méret
50 x 21 x 50 mm
Interfész
2x PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) analóg, feszültség 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
24K
Méret
50 x 21 x 50 mm
Interfész
2x PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) analóg, feszültség 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
1 x 1 mm at 450 mm
hatótávolság
50...650 mm
Pontosság
±1 %
Ismétlési pontosság
± 0.5 %
felbontás
≤ 100 µm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Ház anyaga
műanyag
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné