A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
18E
Méret
Ø 18 x 70 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PS-1XD-SA1-S4 | BOS 18E-PA-RD30-S4 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfész | PNP záró (NO) |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | infravörös | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...400 mm | 500 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4571) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PMMA, bevonattal | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE EAC WEEE |
| fényfolt mérete | - | Ø 50 mm 600 mm-nél |
Csak a CAD modell letöltése támogatott