BOS00WM

BOS 12M-XT-LS12-03

Adó-vevős érzékelők

típuscsalád
12M
Méret
Ø 12 x 65 mm
bemeneti funkció
Teszt (emitter ki)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (adók)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
12M
Méret
Ø 12 x 65 mm
bemeneti funkció
Teszt (emitter ki)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (adók)
sugár-jelleg
kollimált
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
Ø 2.5 mm Fénykibocsátás
hatótávolság
0...30 m
csatlakozó
Kábel, 3,00 m, PVC
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné