A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők háttérkitakarással
típuscsalád
2K
Méret
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Interfész
NPN záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-NS-RH10-02 | BOS R020K-NS-RF10-02 | |
|
-
Listás ár
|
43.801 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Méret | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfész | NPN záró (NO) | NPN: záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fényérzékelő, HGA rögzített |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| sugár-jelleg | Fókusz tipikusan 7,5 mm-nél | - |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 1.2 mm a fókuszban | Ø 2 mm 8 mm-nél |
| hatótávolság | 1...15 mm | 1...15 mm |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott