A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
Ház anyaga
Nemesacél (1.4305)
Aktív felület, anyag
PUR/Epoxigyanta
hatótávolság
25...200 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-PPXCR-020-S04G | BUS M12M1-PPX-02/015-S04G | |
|
-
Listás ár
|
79.587 HUF
Listás ár
|
|
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
|---|---|---|
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4305) |
Sárgaréz, nikkelezett, nikkelezett PBT |
| Aktív felület, anyag | PUR/Epoxigyanta | PU-hab/Epoxigyanta/üveg |
| hatótávolság | 25...200 mm | 20...250 mm |
| Kapcsolási frekvencia | 30 Hz | 25 Hz |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Környezeti hőmérséklet | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP65 | IP67 |
| Ismétlési pontosság | 0,2% FS | ± 0,15% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| kiképzés | - | Ø 12 mm |
Csak a CAD modell letöltése támogatott