Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES Entry induktív érzékelő portfólió

Elérhető:

25 -féle változat

Az induktív Entry Line érzékelők hat változatban kínálnak optimális ár-érték arányt a szabványos alkalmazásokhoz, a többszörös csomagolásnak köszönhetően csökkentik az időt és a csomagolási költségeket, a 360°-os LED kijelzőnek köszönhetően gyors hibaérzékelést tesznek lehetővé, és egyszerű plug & play telepítéssel nyűgöznek le.

  • Megbízható objektumérzékelés a dupla kapcsolási távolságnak köszönhetően
  • Optimalizált felügyelet és hibaazonosítás az üzemi feszültség kijelzésével és 360°-os LED kijelzővel
  • Könnyen felszerelhető és cserélhető a fix megállóval ellátott bilincstartónak köszönhetően (opcionális)
  • Környezetbarát többszörös csomagolás a nagyobb mennyiségekhez

Készlet

25 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Méret Interfész hatótávolság Kapcsolási frekvencia Ház anyaga csatlakozó további tulajdonságok
Tevékenységek
5216 HUF
Ø 12 x 65 mm PNP záró (NO) 4 mm 350 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
5216 HUF
Ø 12 x 45 mm PNP záró (NO) 4 mm 350 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
5520 HUF
Ø 8 x 45 mm PNP: záró (NO) 2 mm 600 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
5520 HUF
Ø 8 x 65 mm PNP: záró (NO) 2 mm 600 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
5958 HUF
Ø 18 x 45 mm PNP záró (NO) 8 mm 300 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
5958 HUF
Ø 18 x 65 mm PNP záró (NO) 8 mm 300 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
6768 HUF
Ø 18 x 43.5 mm PNP: záró (NO) 8 mm 300 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Kábel, 2,00 m, TPU
5520 HUF
Ø 8 x 45 mm NPN: záró (NO) 2 mm 600 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
6330 HUF
Ø 8 x 43.5 mm PNP: záró (NO) 2 mm 600 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Kábel, 2,00 m, TPU
6026 HUF
Ø 12 x 43.5 mm PNP: záró (NO) 4 mm 350 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Kábel, 2,00 m, TPU
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné