Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Villás fénysorompók BGL Entry

Elérhető:

3 -féle változat

A Balluff villás fénysorompók belépő szintű modelljei (Entry Line változatok) a költségoptimalizálást és a bizonyított robusztusságot ötvözik: a vörös fénytechnológia a megbízható tárgyérzékeléshez színtől és felülettől függetlenül, robusztus fémházba ágyazva - ideális igényes ipari környezetbe.

  • Egyszerű igazítás és ellenőrzés a látható vörös jeladófénynek köszönhetően
  • Megbízható tárgyérzékelés színtől és felülettől függetlenül
  • Három villaméret a különböző igényekhez: 30, 50 és 80 mm

Készlet

3 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár villatávolság Méret Interfész Fény jellege csatlakozó
Tevékenységek
30375 HUF
50 mm 10 x 70 x 88 mm Ellenütemű: NO(PNP)/NC(NPN) LED piros fény Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
30375 HUF
80 mm 10 x 100 x 88 mm Ellenütemű: NO(PNP)/NC(NPN) LED piros fény Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
30375 HUF
30 mm 10 x 50 x 68 mm Ellenütemű: NO(PNP)/NC(NPN) LED piros fény Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné