T-nyílású mágneses érzékelő BMF bejegyzés
Elérhető:
4 -féle változat
A BMF T-Slot mágneses érzékelő lenyűgöző ár-érték arányával és a mágnesek tengelyirányú és sugárirányú igazításának automatikus érzékelésével. A felülről történő egyszerű szerelésnek és az optimalizált rögzítőcsavarnak köszönhetően gyors integrációt tesz lehetővé, és növeli a hatékonyságot és az üzembiztonságot.
- Az axiális és radiális igazítás automatikus felismerése
- A szorítócsavar optimalizálása
- Egyszerű szerelés/szerelés felülről
- Többféle csomagolás nagyobb mennyiségekhez
Készlet
4 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Ár | horonyalak | csatlakozó | Interfész | Méret | Ház anyaga | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11223 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
T-horony | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, TPU | PNP: záró (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
10595 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
T-horony | Kábel, 2,00 m, TPU | PNP: záró (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
10388 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
T-horony | Kábel, 1,00 m, TPU | PNP: záró (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
19566 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
T-horony | Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m, TPU | PNP: záró (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.