Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az Entry Line IO-Link masterje

Elérhető:

3 -féle változat

A BNI Entry Line IO-Link mesterek megkönnyítik a belépést a nagy teljesítményű kommunikációs szabványok világába. IO-Linkkel összekapcsolják az ipari hálózatokat, és a több protokollra való képességnek köszönhetően maximális rugalmasságot kínálnak - ideálisak a költséghatékony és jövőbiztos automatizálási megoldásokhoz.

  • Multiprotokoll-támogatásAz elterjedt terepibusz-protokollok (pl. Profinet, Ethernet/IP) támogatása egyetlen eszközben.

  • IIoT-képesMQTT és REST API támogatása a modern alkalmazásokhoz

  • Egyszerű beállításFelhasználóbarát webes felület a gyors konfiguráláshoz

  • Biztonságos kommunikációHTTPS-támogatás a maximális adatbiztonság érdekében

Készlet

3 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Interfész Digitális bemenetek Digitális kimenetek Port-osztály További interfészek
Tevékenységek
133650 HUF
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, 3-as típus 8x PNP A típus 8x IO-Link
125550 HUF
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, 3-as típus 8x PNP A típus 8x IO-Link
121500 HUF
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, 3-as típus 8x PNP A típus 8x IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné