Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Reklamációs és javítási szolgáltatások

Technikai kérdése van vagy támogatásra van szüksége? Akkor vegye fel a kapcsolatot műszaki ügyfélszolgálatunkkal. Belső értékesítési csapatunk szívesen segít Önnek minden kereskedelmi kérdésben, például az árajánlatokkal, megrendelésekkel és szállítási határidőkkel kapcsolatos kérdésekben.

Még mindig vannak kérdései? Örömmel várjuk válaszát.

  • Belső értékesítési szolgáltatás

    Ha további kérdése van az ajánlatokkal, szállítási határidőkkel vagy megrendelésekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben vagy telefonon!

  • Alkalmazástechnikai támogatás

    Ha nem talált megfelelő kategóriát a megkereséséhez, kérjük, küldjön nekünk egy e-mailt vagy hívjon fel minket!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné